Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB4
Image ZB4BG057

ZB4BG057

Green premium brand logo
Image ZB4BG057
ZB4BG057
Green premium brand logo

Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap DC - retr GC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 67,20 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Tête de bouton-tournant à clé
    Nom de l'appareil
    ZB4
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Type de tête
    Standard
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Profil de l'unité de commande
    bouton-tournant à clé
    Complémentaires
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français4
    • anglais7
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 326.4 KB
    Date 09/08/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 626.8 KB
    Date 27/07/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BG057 : Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap DC - retr GC
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap DC - retr GC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap DC - retr GC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BG057 : Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap DC - retr GC
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap DC - retr GC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap DC - retr GC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BG057 : Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap DC - retr GC
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap DC - retr GC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap DC - retr GC
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm