Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image ZB4BK1233

ZB4BK1233

Green premium brand logo
Image ZB4BK1233
ZB4BK1233
Green premium brand logo

Harmony XB4 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 2 pos fix - vert

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 21,85 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Tête de bouton-tournant lumineux
    Accessoires associés
    DEL intégrale
    Nom de l'appareil
    ZB4
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Type de tête
    Standard
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    position maintenue
    Profil de l'unité de commande
    Vert manette standard
    Positions de l'unité de commande
    2 position 90°
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    29 mm
    Hauteur hors tout CAO
    29 mm
    Profondeur hors tout CAO
    43 mm
    Poids
    0,036 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Code de composition électrique
    M3 pour <4 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
    M6 pour <2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur
    M10 pour <2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
    M4 pour <4 contacts using simple et double blocs dans montage avant avec DEL intégrale
    Présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à IEC 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    Listé UL
    GL
    CSA
    DNV
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,040 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,450 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,340 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,540 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues19
    • français11
    • anglais15
    • espagnol6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    prp.document.label.format html
    Taille 315 B
    Date 09/04/13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Head\Illuminated pushbutton\With handle - ZB4BK1..3 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    2.6 KB
    wmf
    3.5 KB
    dwg
    48.8 KB
    dxf
    58.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 113.5 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    2.6 KB
    wmf
    3.5 KB
    dwg
    48.8 KB
    dxf
    58.7 KB
    Head\Illuminated pushbutton\With handle - ZB4BK1..3 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    5.5 KB
    dxf
    94.6 KB
    wmf
    8.9 KB
    dwg
    62.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 171.1 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    5.5 KB
    dxf
    94.6 KB
    wmf
    8.9 KB
    dwg
    62.1 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 626.8 KB
    Date 27/07/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BK1233 : Harmony XB4 - tête bouton tournant - manette verte - 2 posit fixes - Ø22
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant - manette verte - 2 posit fixes - Ø22
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant - manette verte - 2 posit fixes - Ø22
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BK1233 : Harmony XB4 - tête bouton tournant - manette verte - 2 posit fixes - Ø22
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant - manette verte - 2 posit fixes - Ø22
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant - manette verte - 2 posit fixes - Ø22
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BK1233 : Harmony XB4 - tête bouton tournant - manette verte - 2 posit fixes - Ø22
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant - manette verte - 2 posit fixes - Ø22
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton tournant - manette verte - 2 posit fixes - Ø22
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 187.9 KB
    Date 01/09/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur carte de circuit imprimé

    Raccordement par connecteurs Faston



    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    40 mm min. / 1,57 pouce min.
    (3)
    30 mm min. / 1,18 pouce min.
    (4)
    Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 pouce 0+0,016)
    (5)
    45 mm min. / 1,78 pouce min.
    (6)
    32 mm min. / 1,26 pouce min.


    Boutons-poussoirs, commutateurs et voyants pour raccordement sur carte de circuit imprimé
    Découpe du panneau (vue côté utilisateur)


    A :
    30 mm min. / 1,18 pouce min.
    B :
    40 mm min. / 1,57 pouce min.

    Découpe de la carte de circuit imprimé (vue côté blocs électriques)

    Dimensions en mm


    A :
    30 mm min.
    B :
    40 mm min.

    Dimensions en pouces


    A :
    1,18 pouce min.
    B :
    1,57 pouce min.

    Tolérances générales du panneau et de la carte de circuit imprimé

    La somme des valeurs absolues des tolérances ne doit pas dépasser 0,3 mm / 0,012 pouce : T1 + T2 = 0,3 mm max.

    Précautions d'installation

    • Epaisseur minimum de la carte de circuit : 1,6 mm / 0,06 pouce

    • Diamètre des découpes : 22,4 mm ± 0,1 mm / 0,88 pouce ± 0,004

    • Orientation de l’embase ZB4 BZ009 : ± 2°30’ (sauf découpes repérées a et b).

    • Couple de serrage des vis ZBZ 006 : 0,6 N.m (5,3 lbf.in) max.

    • Prévoir une entretoise ZB4 BZ079 et ses vis de fixation :

      • tous les 90 mm / 3,54 pouces en horizontal (X), et 120 mm / 4,72 pouces en vertical (Y).

      • avec chaque tête pour bouton tournant (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).

    Les centres des découpes repérées a et b sont diamétralement opposés et doivent être alignés avec les découpes repérées 4 et 5.


    (1)
    Panneau
    (2)
    Carte de circuit imprimé

    Montage de l’adaptateur (socket) ZBZ 01•

    • 1 2 trous oblongs pour le passage des vis ZBZ 006

    • 2 1 trou Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•

    • 3 8 trous Ø 1,2 mm / 0,05 pouce

    • 4 1 trou Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 pouce ± 0,002, pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée a)

    • 5 1 trou oblong pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée b)

    • 6 4 trous Ø 2,4 mm / 0,09 pouce pour clipsage de l’adaptateur ZBZ 01•

    Les cotes An + 18,1 sont rattachées aux trous Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•


  • Description technique

    Composition électrique correspondant au code M3



    Composition électrique correspondant au code M4



    Composition électrique correspondant aux codes M6 et P2



    Composition électrique correspondant aux codes M5, M10, MF1, MR1 et MF2



    Légende

    Contact simple


    Contact double


    Bloc lumineux


    Emplacement possible



    Séquence des contacts composant le corps des boutons tournants à 2 positions
    Position 315°


    Poussoir

    Position

    Haute




    Basse



    Emplacement

    Gauche

    Droite

    Etat

    0

    0

    Contacts

    N/O

    ouvert

    ouvert

    N/C

    fermé

    fermé

    Position 45°


    Poussoir

    Position

    Haute


    Basse



    Emplacement

    Gauche

    Droite

    Etat

    1

    1

    Contacts

    N/O

    fermé

    fermé

    N/C

    ouvert

    ouvert