Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB4
Image ZB4BS42

ZB4BS42

Green premium brand logo
Image ZB4BS42
ZB4BS42
Green premium brand logo

Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø30 - pousser tourner - noir

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 33,68 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Tête de bouton-poussoir non lumineux
    Nom de l'appareil
    ZB4
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Type de tête
    Standard
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    accrochage
    Remise à zéro
    Tourner pour déverrouiller
    Profil de l'unité de commande
    Noir coup de poing Ø 30 mm, non marqué
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    30 mm
    Hauteur hors tout CAO
    30 mm
    Profondeur hors tout CAO
    57 mm
    Poids du produit
    0,066 kg
    Endurance mécanique
    500000 cycle
    Code de composition électrique
    C11 pour <3 contacts using unique blocs dans montage avant
    C15 pour <1 contacts using unique blocs dans montage avant
    C7 pour <4 contacts using unique blocs dans montage avant
    C8 pour <4 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    C10 pour <4 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    Présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à IEC 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    Listé UL
    RINA
    DNV
    CSA
    BV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français10
    • anglais14
    • espagnol5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.8 MB
    Date 29/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.5 MB
    Date 29/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    prp.document.label.format html
    Taille 315 B
    Date 09/04/13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Head\Emergency stop mushroom head button\Turn to unlock\ Ø 30 mm - ZB4BS. and BS834 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    6.3 KB
    dxf
    105.1 KB
    wmf
    10.4 KB
    dwg
    66.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 188.4 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    6.3 KB
    dxf
    105.1 KB
    wmf
    10.4 KB
    dwg
    66.5 KB
    Head\Emergency stop mushroom head button\Turn to unlock\ Ø 30 mm - ZB4BS. and BS834 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    59.3 KB
    wmf
    3.8 KB
    dwg
    48.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 113.6 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    59.3 KB
    wmf
    3.8 KB
    dwg
    48.8 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 626.8 KB
    Date 27/07/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BS42 : Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø30 - pousser tourner - noir
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø30 - pousser tourner - noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø30 - pousser tourner - noir
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BS42 : Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø30 - pousser tourner - noir
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø30 - pousser tourner - noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø30 - pousser tourner - noir
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BS42 : Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø30 - pousser tourner - noir
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø30 - pousser tourner - noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø30 - pousser tourner - noir
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 183 KB
    Date 01/10/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur carte de circuit imprimé

    Raccordement par connecteurs Faston



    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    40 mm min. / 1,57 pouce min.
    (3)
    30 mm min. / 1,18 pouce min.
    (4)
    Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 pouce 0+0,016)
    (5)
    45 mm min. / 1,78 pouce min.
    (6)
    32 mm min. / 1,26 pouce min.


    Boutons-poussoirs, commutateurs et voyants pour raccordement sur carte de circuit imprimé
    Découpe du panneau (vue côté utilisateur)


    A :
    30 mm min. / 1,18 pouce min.
    B :
    40 mm min. / 1,57 pouce min.

    Découpe de la carte de circuit imprimé (vue côté blocs électriques)

    Dimensions en mm


    A :
    30 mm min.
    B :
    40 mm min.

    Dimensions en pouces


    A :
    1,18 pouce min.
    B :
    1,57 pouce min.

    Tolérances générales du panneau et de la carte de circuit imprimé

    La somme des valeurs absolues des tolérances ne doit pas dépasser 0,3 mm / 0,012 pouce : T1 + T2 = 0,3 mm max.

    Précautions d'installation

    • Epaisseur minimum de la carte de circuit : 1,6 mm / 0,06 pouce

    • Diamètre des découpes : 22,4 mm ± 0,1 mm / 0,88 pouce ± 0,004

    • Orientation de l’embase ZB4 BZ009 : ± 2°30’ (sauf découpes repérées a et b).

    • Couple de serrage des vis ZBZ 006 : 0,6 N.m (5,3 lbf.in) max.

    • Prévoir une entretoise ZB4 BZ079 et ses vis de fixation :

      • tous les 90 mm / 3,54 pouces en horizontal (X), et 120 mm / 4,72 pouces en vertical (Y).

      • avec chaque tête pour bouton tournant (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).

    Les centres des découpes repérées a et b sont diamétralement opposés et doivent être alignés avec les découpes repérées 4 et 5.


    (1)
    Panneau
    (2)
    Carte de circuit imprimé

    Montage de l’adaptateur (socket) ZBZ 01•

    • 1 2 trous oblongs pour le passage des vis ZBZ 006

    • 2 1 trou Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•

    • 3 8 trous Ø 1,2 mm / 0,05 pouce

    • 4 1 trou Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 pouce ± 0,002, pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée a)

    • 5 1 trou oblong pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée b)

    • 6 4 trous Ø 2,4 mm / 0,09 pouce pour clipsage de l’adaptateur ZBZ 01•

    Les cotes An + 18,1 sont rattachées aux trous Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•


  • Description technique

    Composition électrique correspondant au code C7



    Compositions électrique correspondant au code C8



    Compositions électrique correspondant au code C10



    Composition électrique correspondant aux codes C9, C11, SF1 et SR1



    Composition électrique correspondant au code C15

    1 N/O


    1 N/C


    1 N/O + N/C ou 1 N/O + N/O ou 1 N/C + N/C



    Légende

    Contact simple


    Contact double


    Bloc lumineux


    Emplacement possible