Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image ZB4BS964

ZB4BS964

Green premium brand logo
Image ZB4BS964
ZB4BS964
Green premium brand logo

Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - Ø60 - à clé 455 - rouge

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 49,52 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Tête de coupure d'urgence
    Nom de l'appareil
    ZB4
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    déclenchement et accrochage mécanique
    Remise à zéro
    Déverrouillage par clé
    Profil de l'unité de commande
    Rouge coup de poing Ø 60 mm, non marqué
    Type de serrure à clé
    Ronis 455
    Position de retrait de la clé
    Au milieu
    Type de tête
    Standard
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    60 mm
    Hauteur hors tout CAO
    60 mm
    Profondeur hors tout CAO
    79 mm
    Poids
    0,118 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Endurance mécanique
    300000 cycle
    Code de composition électrique
    C7 pour <4 contacts using unique blocs dans montage avant
    C8 pour <4 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    C11 pour <3 contacts using unique blocs dans montage avant
    C15 pour <1 contacts using unique blocs dans montage avant
    C10 pour <4 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    Présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    NEMA 4
    NEMA 12
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    Normes
    GB 14048.5
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60204-1
    IEC 60364-5-53
    UL 508
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    CSA
    GL
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Listé UL
    DNV
    RINA
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    114 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    40
    Poids de l'emballage 2
    5,045 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues21
    • français13
    • anglais17
    • allemand6
    • chinois4
    • espagnol8
    • italien6
    • japonais4
    • kazakh4
    • portugais6
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.8 MB
    Date 01/09/13
    Fichiers dans le document
    pdf
    918.6 KB
    pdf
    941.2 KB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 147.5 KB
    Date 01/09/07
    prp.document.label.format pdf
    Taille 149.8 KB
    Date 01/09/07
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 231.2 KB
    Date 28/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.2 KB
    Date 18/02/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 266.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    9.2 KB
    dxf
    155.4 KB
    wmf
    17.2 KB
    dwg
    85 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 168.3 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    4.3 KB
    dxf
    94 KB
    wmf
    8.3 KB
    dwg
    61.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 433.8 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BS964 : Harmony XB4 - tête arrêt urgence - à clé 455 - Ø60 - rouge
    Description
    Harmony XB4 - tête arrêt urgence - à clé 455 - Ø60 - rouge
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Harmony XB4 - tête arrêt urgence - à clé 455 - Ø60 - rouge
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BS964 : Harmony XB4 - tête arrêt urgence - à clé 455 - Ø60 - rouge
    Description
    Harmony XB4 - tête arrêt urgence - à clé 455 - Ø60 - rouge
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Harmony XB4 - tête arrêt urgence - à clé 455 - Ø60 - rouge
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BS964 : Harmony XB4 - tête arrêt urgence - à clé 455 - Ø60 - rouge
    Description
    Harmony XB4 - tête arrêt urgence - à clé 455 - Ø60 - rouge
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Harmony XB4 - tête arrêt urgence - à clé 455 - Ø60 - rouge
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm