Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image ZB4BW3537

ZB4BW3537

Green premium brand logo
Image ZB4BW3537
ZB4BW3537
Green premium brand logo

Harmony XB4 - tête bouton poussoir lumineux DEL - Ø22 - orange

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 18,86 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Tête de bouton-poussoir lumineux
    Nom de l'appareil
    ZB4
    Accessoires associés
    DEL intégrale
    Matériau de la collerette
    Métal noir
    Type de tête
    Standard
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    rappel à ressort
    Profil de l'unité de commande
    Orange affleurant, non marqué
    Info supplémentaire de l'unité de commande
    Avec lentille normale
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    29 mm
    Hauteur hors tout CAO
    29 mm
    Profondeur hors tout CAO
    30 mm
    Poids du produit
    0,026 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Code de composition électrique
    M1 pour <6 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
    M2 pour <6 contacts using simple et double blocs dans montage avant avec DEL intégrale
    M6 pour <2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur
    M10 pour <2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
    Présentation du produit
    Sous-ensembles de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à EN 50102
    Normes
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    Listé UL
    BV
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    DNV
    CSA
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    26 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    3,2 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    130 g
    Hauteur de l'emballage 2
    4,4 cm
    Largeur de l'emballage 2
    26,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    3,4 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    100
    Poids de l'emballage 3
    2,945 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français8
    • anglais11
    • espagnol4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 326.4 KB
    Date 09/08/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BW3537 : Harmony XB4 - tête poussoir lumin LED affl - lisse - Ø22 - orange - col noire
    Description
    Harmony XB4 - tête poussoir lumin LED affl - lisse - Ø22 - orange - col noire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Harmony XB4 - tête poussoir lumin LED affl - lisse - Ø22 - orange - col noire
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BW3537 : Harmony XB4 - tête poussoir lumin LED affl - lisse - Ø22 - orange - col noire
    Description
    Harmony XB4 - tête poussoir lumin LED affl - lisse - Ø22 - orange - col noire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Harmony XB4 - tête poussoir lumin LED affl - lisse - Ø22 - orange - col noire
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BW3537 : Harmony XB4 - tête poussoir lumin LED affl - lisse - Ø22 - orange - col noire
    Description
    Harmony XB4 - tête poussoir lumin LED affl - lisse - Ø22 - orange - col noire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Harmony XB4 - tête poussoir lumin LED affl - lisse - Ø22 - orange - col noire
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 01/11/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm