Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB4
Image ZB4BW832743
Ce produit n’est plus fabriqué

ZB4BW832743

Image ZB4BW832743
Ce produit n’est plus fabriqué
ZB4BW832743

tête pour bouton poussoir diam 22 noir rouge

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Tête de bouton-poussoir double touche lumineux
    Accessoires associés
    DEL intégrale
    Nom de l'appareil
    ZB4
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rectangulaire
    Type d'unité de commande
    rappel à ressort
    Profil du dispositif de commande
    1 bouton affleurant - 1 bouton dépassant - 1 témoin central
    Description des opérateurs
    Blanc non marqué - rouge non marqué
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    28 mm
    Hauteur hors tout CAO
    47 mm
    Profondeur hors tout CAO
    32 mm
    Poids du produit
    0,046 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Couleur du marquage
    Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires
    Marquage noir avec capsule blanche
    Profil de l'unité de commande
    Noir affleurant, non marqué
    Rouge dépassant, non marqué
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à IEC 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    DNV
    RINA
    GL
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Listé UL
    CSA
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais8
    • espagnol4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UL certificate Harmony pushbutton (Version 2019-08-09)
    Description
    XB4-XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 326.4 KB
    Date 09/08/19
    Description
    XB4-XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    Description
    CSA Certificate
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 138.4 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    3.5 KB
    dxf
    74.4 KB
    wmf
    6.3 KB
    dwg
    54.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 110.9 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    56.9 KB
    wmf
    4.1 KB
    dwg
    47.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 199.5 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturers Declaration of Conformity
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm