Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB4
Image ZB4BZ101

ZB4BZ101

Green premium brand logo
Image ZB4BZ101
ZB4BZ101
Green premium brand logo

Harmony XB4 - corps de bouton - 1F - raccordement vis-étrier

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 7,51 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Corps à contact complet
    Nom de l'appareil
    ZB4
    Matière de l'embase de fixation
    Zamak
    Vente par quantité indivisible
    1
    Type de tête
    Standard
    Description des contacts
    1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Type du bloc de contact
    Unique
    Composition de l'appareil
    Collier de fixation
    Corps
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    30 mm
    Hauteur hors tout CAO
    47 mm
    Profondeur hors tout CAO
    37 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    Poids du produit
    0,053 kg
    Utilisation des contacts
    Contacts standards
    Ouverture positive
    Sans
    Course d'actionnement
    2,6 mm (état électrique modifié par "F")
    4,3 mm (course totale)
    Force d'actionnement
    2,3 N état électrique modifié par "F"
    Couple de fonctionnement
    0,05 N.m état électrique modifié par "F"
    Endurance mécanique
    5000000 cycle
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    10000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Présentation du produit
    Sous-ensembles de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    BV
    GL
    UL
    DNV
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français11
    • anglais13
    • espagnol6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.8 MB
    Date 29/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.5 MB
    Date 29/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.3 KB
    Date 23/05/19
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    Description
    CSA Certificate
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ZB4BZ101: single contact block with body/fixing collar 1NO screw clamp terminal (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ZB4BZ101: single contact block with body/fixing collar 1NO screw clamp terminal (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZB4BZ101: single contact block with body/fixing collar 1NO screw clamp terminal (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZB4BZ101: single contact block with body/fixing collar 1NO screw clamp terminal (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Body\Connection by screw clamp\1 N/O contact - ZB4BZ101 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    16.8 KB
    dxf
    250.4 KB
    wmf
    32.3 KB
    dwg
    114 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 413.4 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    16.8 KB
    dxf
    250.4 KB
    wmf
    32.3 KB
    dwg
    114 KB
    Body\Connection by screw clamp\1 N/O contact - ZB4BZ101 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    5.8 KB
    dxf
    79.9 KB
    wmf
    9.9 KB
    dwg
    49.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 145.4 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    5.8 KB
    dxf
    79.9 KB
    wmf
    9.9 KB
    dwg
    49.8 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BZ101 : Harmony XB4 - embase avec 1F - raccordement vis étrier
    Description
    Harmony XB4 - embase avec 1F - raccordement vis étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Harmony XB4 - embase avec 1F - raccordement vis étrier
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BZ101 : Harmony XB4 - embase avec 1F - raccordement vis étrier
    Description
    Harmony XB4 - embase avec 1F - raccordement vis étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Harmony XB4 - embase avec 1F - raccordement vis étrier
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BZ101 : Harmony XB4 - embase avec 1F - raccordement vis étrier
    Description
    Harmony XB4 - embase avec 1F - raccordement vis étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Harmony XB4 - embase avec 1F - raccordement vis étrier
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 152.9 KB
    Date 01/06/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm