Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image ZB4BZ65

ZB4BZ65

Green premium brand logo
Image ZB4BZ65
ZB4BZ65
Green premium brand logo

Harmony dispositif de verrouillage par cadenas pour unité Ø22 mm - jaune

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 24,66 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Volet cadenassable
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Volet
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de protection
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Bouton-poussoir
    Couleur
    Jaune
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    80 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    5,2 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français9
    • anglais11
    • espagnol2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 24.5 MB
    Date 07/07/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18 MB
    Date 07/07/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 10/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.2 KB
    Date 18/02/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BZ65 : ZB4BZ65_REACH_DECLARATION
    Description
    ZB4BZ65_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    ZB4BZ65_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BZ65 : ZB4BZ65_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ZB4BZ65_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    ZB4BZ65_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BZ65 : ZB4BZ65_ROHS_DECLARATION
    Description
    ZB4BZ65_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    ZB4BZ65_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm