Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image ZB4FA433

ZB4FA433

Green premium brand logo
Image ZB4FA433
ZB4FA433
Green premium brand logo

Harmony XB4 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - marqué - rouge

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 9,46 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 8 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Tête de bouton-poussoir non lumineux
    Nom de l'appareil
    ZB4F
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Diamètre de fixation
    30,5 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Type de tête
    Collerette affleurante
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    rappel à ressort
    Profil de l'unité de commande
    Rouge affleurant, ARRET (blanc)
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    36,6 mm
    Hauteur hors tout CAO
    36,6 mm
    Profondeur hors tout CAO
    31 mm
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Code de composition électrique
    C1 pour <9 contacts using unique blocs dans montage avant
    C2 pour <9 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    C11 pour <3 contacts using unique blocs dans montage avant
    C15 pour <1 contacts using unique blocs dans montage avant
    Présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à ISO 20653
    Type 13 se conformer à UL 50E
    Type 12 se conformer à UL 50E
    Type 4 se conformer à UL 50E
    Type 4X se conformer à UL 50E
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à IEC 50102
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CE
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    Listé UL
    CSA
    CCC
    EAC
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    25 mm crête-à-crête (f= 2…10 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    25 gn (durée = 6 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    58 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français6
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 676.7 KB
    Date 01/10/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.9 KB
    Date 01/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 265.8 KB
    Date 09/08/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4FA433 : flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "ARRET
    Description
    flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "ARRET"
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "ARRET"
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4FA433 : flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "ARRET
    Description
    flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "ARRET"
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "ARRET"
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4FA433 : flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "ARRET
    Description
    flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "ARRET"
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "ARRET"
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm