France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZB4RTA0EX
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ZB4RTA0EX
Ce produit n’est plus fabriqué

Harmony - émetteur sans fil sans pile - BP impulsion XB4R Ø22mm - ATEX

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5R
    fonction produit
    Emetteur sans fil sans pile
    nom abrégé de l'appareil
    XB5R
    matériau de la collerette
    Métal
    matière de l'embase de fixation
    Métal
    diamètre de fixation
    22 mm
    fréquence de transmission
    2405 MHz
    classe d'émission
    5M00G7W
    type d'antenne
    Omnidirectif
    Complémentaires
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    Bouton-poussoir à rappel avec émetteur
    profil de l'unité de commande
    Affleurant
    profondeur d'encastrement
    42 mm
    hauteur hors tout CAO
    41,5 mm
    largeur hors tout CAO
    30 mm
    profondeur hors tout CAO
    43 mm
    poids
    0,043 kg
    course d'actionnement
    4,3 mm (course totale)
    force d'actionnement maxi
    25 N état électrique modifié par F/O
    robustesse mécanique
    Résistance de décharge (niveau de test: 1000 mm) se conformer à EN/IEC 60068-2-32
    certifications radio
    RSS
    SRRC
    ICASA
    ANATEL
    ARIB T66
    FCC
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    marquage
    Ex d IIC T6 Gb
    Ex ib IIB T6 Gb
    Ex ib IIC T6 Gb
    protocole de communication
    Zigbee green power à 2,4 GHz se conformer à IEEE 802.15.4
    portée maximale
    100 m dans champ libre
    temps d'acquisition
    2 ms
    temps de réponse
    < 2 ms
    puissance d'émission maximale
    3 mW
    mode de fixation
    Écrou de fixation sous la tête couple recommandé: 2...2,4 N.m
    puissance consommée max en W
    1 mW
    nombre de canaux
    1
    technique de modulation
    O-QPSK
    bande passante
    5 MHz
    gain de l'antenne
    0 dBi
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    degré de protection IP
    IP65
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn (durée = 6 ms) pour 6000 chocs se conformer à IEC 60068-2-27
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    +/- 10 mm (f = 2…11 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 11…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    compatibilité électromagnétique
    Immunité des environnements industriels
    Émission rayonnée
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques (3 V/m 80…2700 MHz, distance = 20 m)
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques (8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation))
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques (6 kV sur le contact (parties métalliques))
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques (10 V/m 80...2000 MHz)
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    C-Tick
    GOST
    UL
    BT 2006/95/EC
    IEC-Ex
    INERIS 12ATEX0056
    directives
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    1999/5/CE - directive R&TTE
    94/9/CE - directive ATEX
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZB.RTA0EX, ZBRM01.EX, ZBRP1EX, XAW.R...EX XB5R products for ATEX, Instruction Sheet (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Version 1.0)
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Boutons poussoirs sans fil et sans pile XB4R et XB5R (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Harmony XB5R (Version 1.1)
    Date 08/03/19
    Taille 949 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.