France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony émetteur sans pile & sans fil - tête métal - Ø22 mm - capsule bleue

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    103,94 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    fonction produit
    Emetteur sans fil sans pile
    nom de l'appareil
    XB5R
    matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    matière de l'embase de fixation
    Zamak
    diamètre de fixation
    22 mm
    fréquence de transmission
    2405 MHz
    classe d'émission
    5M00G7W
    type d'antenne
    Omnidirectif
    Complémentaires
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    Bouton-poussoir à rappel avec émetteur
    profil de l'unité de commande
    Affleurant bleu
    puissance consommée max en W
    1 mW
    nombre de canaux
    1
    technique de modulation
    O-QPSK
    bande passante
    5 MHz
    gain de l'antenne
    0 dBi
    profondeur d'encastrement
    42 mm
    hauteur hors tout CAO
    41,5 mm
    largeur hors tout CAO
    30 mm
    profondeur hors tout CAO
    43 mm
    poids
    0,045 kg
    course d'actionnement
    4,3 mm course totale
    force d'actionnement maxi
    25 N état électrique modifié par F/O
    robustesse mécanique
    Résistance de décharge (niveau de test: 1000 mm) se conformer à EN/IEC 60068-2-32
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications radio
    RSS
    SRRC
    ICASA
    ANATEL
    ARIB T66
    FCC
    protocole de communication
    Zigbee (green power) à 2,4 GHz se conformer à IEEE 802.15.4
    portée maximale
    100 m dans champ libre
    25 m émetteur en boîtier en plastique de type XAL D et récepteur en coffret métallique
    300 m émetteur en boîtier de type XAL D, récepteur en coffret métallique et utilisation d'une antenne relais
    temps d'acquisition
    2 ms
    temps de réponse
    < 2 ms
    puissance d'émission maximale
    3 mW
    mode de fixation
    Vis de fixation sous la tête couple recommandé: 0,8…1,2 N.m
    code de composition électrique
    PW1
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement maximale
    -25…55 °C
    humidité relative
    95 % à 70 °C sans condensation
    degré de protection IP
    IP65 sur face avant se conformer à IEC 60529
    IP30 sur face arrière se conformer à IEC 60529
    IP65 sur face avant se conformer à UL Type 12
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn (durée = 6 ms) pour 6000 chocs se conformer à IEC 60068-2-27
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    +/- 10 mm (f = 2…11 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 11…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    compatibilité électromagnétique
    Immunité des environnements industriels
    Émission rayonnée
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques (niveau de test: 8 kV - à l’air libre (dans les pièces d'isolation))
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques (niveau de test: 6 kV - sur le contact (parties métalliques))
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques (niveau de test: 10 V/m - 80...2000 MHz)
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques (niveau de test: 3 V/m - 80…2700 MHz, distance = 20 m)
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    C-Tick
    GOST
    UL
    BT 2006/95/EC
    directives
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    1999/5/CE - directive R&TTE
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • kazakh
    • allemand
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5R and XB4R Wireless and batteryless Pushbuttons Catalog (Version 6.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZB.RT.... / ZBRT1 Transmitter, Instruction Sheet (Version 04)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5R Expert Instruction Sheet (Version 04)
    SoMachine - Scrutation des boutons liés aux modules ZBRN, Guide de la bibliothèque Harmony ZBRN (Version 04)
    Harmony XB5R Fiche technique d'instruction (Version 04)
    SoMachine Scan for Buttons Linked to ZBRN Modules - Harmony ZBRN Library Guide (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Version 1.0)
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for ZB4RTA6: Wireless and batteryless pushbutton XB5 R 22mm - Components for transmitter (Version 1.0)
    CAD for ZB4RTA6: transmitter - Ø22 mm metal head - blue cap (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Boutons poussoirs sans fil et sans pile XB4R et XB5R (Version 1.0)
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons equipments (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZBRR. Programmable receivers, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Harmony XB5R (Version 1.1)
    Date 08/03/19
    Taille 949 KB
    Solutions d'application
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony® XB5R, Manuel d''application (Version 01)
    Harmony® XB5R, Application Manual (Version 01)
    Date 30/04/19
    Taille 2.7 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.