France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony - Tete bouton poussoir

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8,27 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    fonction produit
    Tête de bouton-poussoir non lumineux
    nom de l'appareil
    ZB5
    matériau de la collerette
    Dark grey plastic
    diamètre de fixation
    22 mm
    type de tête
    Standard
    vente par quantité indivisible
    1
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    Rappel à ressort
    profil de l'unité de commande
    Vert affleurant, blanc T
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    29 mm
    hauteur hors tout CAO
    29 mm
    profondeur hors tout CAO
    28 mm
    poids
    0,018 kg
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    boite associée
    XALD 1…5 trous
    XALK 2…5 trous
    code de composition électrique
    C15 pour 1 contacts using unique blocs dans montage avant
    C11 pour 3 contacts using unique blocs dans montage avant
    SF1 pour 3 contacts using unique blocs dans montage avant
    C1 pour 9 contacts using unique blocs dans montage avant
    C2 pour 9 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    SR1 pour 3 contacts using unique blocs dans montage arrière
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement maximale
    -40…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP69
    IP67
    IP66 se conformer à IEC 60529
    IP69K
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Listé UL
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits