France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony tête de BP Ø37 IP69K - Ø22 - bleu - avec marquage

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    51,06 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    fonction produit
    Tête de bouton-poussoir
    nom de l'appareil
    ZB5
    matériau de la collerette
    Plastique noir
    type de tête
    Standard
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    Rappel à ressort
    info supplémentaire de l'unité de commande
    Montage vertical
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    37 mm
    hauteur hors tout CAO
    18,5 mm
    profondeur hors tout CAO
    37 mm
    poids
    0,024 kg
    tenue au nettoyage haute pression
    90 Pa à 82,5 °C
    profil de l'unité de commande
    Bleu affleurant, blanc type H006
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    code de composition électrique
    C15 pour 1 contacts using unique blocs dans montage avant
    C11 pour 3 contacts using unique blocs dans montage avant
    SF1 pour 3 contacts using unique blocs dans montage avant
    C1 pour 9 contacts using unique blocs dans montage avant
    C2 pour 9 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    SR1 pour 3 contacts using unique blocs dans montage arrière
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement maximale
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP67
    IP66 se conformer à IEC 60529
    IP69K
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 4 se conformer à UL 508
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 62262
    normes
    IEC 60947-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2
    certifications du produit
    CE
    CSA
    UL
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.