France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZB5AF351
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ZB5AF351
Ce produit n’est plus fabriqué

tête pour boutonpoussoir poussertourner diam 22 noir flèche haute

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2008
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    fonction produit
    Tête de bouton-poussoir non lumineux
    nom abrégé de l'appareil
    ZB5
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    22 mm
    type de tête
    Standard
    vente par quantité indivisible
    1
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    Accrochage tourner pour libérer
    profil de l'unité de commande
    Noir bouton à molette, blanc flèche haut
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    29 mm
    hauteur hors tout CAO
    29 mm
    profondeur hors tout CAO
    62 mm
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m
    endurance mécanique
    500000 cycle
    boite associée
    XALD 1…5 trous
    XALK 2…5 trous
    code de composition électrique
    C15 pour 1 contacts using unique blocs dans montage avant
    SF1 pour 3 contacts using unique blocs dans montage avant
    C12 pour 6 contacts using unique blocs dans montage avant
    C13 pour 6 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    SR1 pour 3 contacts using unique blocs dans montage arrière
    personnalisable
    No
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Listé UL
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois 18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Harmony XB5 plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 11.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Version 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Montage boutons XB4 à collerette métallique chromée et XB5 à collerette plastique (Version 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Version 12)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Head\Selector switch\Push-turn with knob - ZB5AF... (Version 1.0)
    Head\Selector switch\Push-turn with knob - ZB5AF... (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)
    Connexion par borniers à vis ou connecteurs enfichables ou carte de circuit imprimé


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
    (3)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces 0+ 0,016)

    Connexions

    a en mm

    a en pouces

    b en mm

    b en pouces

    Par bornes à vis ou connecteur enfichable

    40

    1,57

    30

    1,18

    Par connecteurs Faston

    45

    1,77

    32

    1,26

    Sur carte de circuit imprimé

    30

    1,18

    30

    1,18

    Détail de la cavité de la cosse


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
    (3)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces 0+0,016)


  • Description technique

    Composition électrique correspondant au code C12



    Composition électrique correspondant au code C13



    Composition électrique correspondant au code C15

    1 N/O


    1 N/C


    1 N/O + N/C ou 1 N/O + N/O ou 1 N/C + N/C



    Composition électrique correspondant aux codes C9, C11, SF1 et SR1



    Légende

    Contact simple


    Contact double


    Bloc lumineux


    Emplacement possible