Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB5
Image ZB5AL8434
Ce produit n’est plus fabriqué

ZB5AL8434

Image ZB5AL8434
Ce produit n’est plus fabriqué
ZB5AL8434

tête pour bouton poussoir diam 22 vert rouge I

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence ZB5AL8434 est remplacée par :
Produit
Qté
ZB5AL7341
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2009
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Tête de bouton-poussoir double touche
    Nom de l'appareil
    ZB5
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rectangulaire
    Type d'unité de commande
    rappel à ressort
    Profil du dispositif de commande
    1 bouton affleurant - 1 bouton dépassant
    Description des opérateurs
    "I" vert - "O" rouge
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    28 mm
    Hauteur hors tout CAO
    47 mm
    Profondeur hors tout CAO
    32 mm
    Poids du produit
    0,021 kg
    Couleur du marquage
    Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires
    Marquage noir avec capsule blanche
    Profil de l'unité de commande
    Vert affleurant, I (blanc)
    Rouge dépassant, O (blanc)
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    BV
    RINA
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    GL
    Listé UL
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,021 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,570 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,340 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,540 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais7
    • espagnol4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 109 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    47.2 KB
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    55.6 KB
    wmf
    4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 132 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    3.2 KB
    dxf
    70.1 KB
    wmf
    5.8 KB
    dwg
    52.9 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm