Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB5
Image ZB5AW811723
Ce produit n’est plus fabriqué

ZB5AW811723

Image ZB5AW811723
Ce produit n’est plus fabriqué
ZB5AW811723

tête pour bouton poussoir diam 22 blanc noir

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ZB5AW811723 est remplacée par :
Produit
Qté
ZB5AW7A1720
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2009
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Tête de bouton-poussoir double touche lumineux
    Accessoires associés
    DEL intégrale
    Nom de l'appareil
    ZB5
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rectangulaire
    Type d'unité de commande
    rappel à ressort
    Profil du dispositif de commande
    2 boutons affleurants - 1 témoin central
    Description des opérateurs
    Blanc non marqué - noir non marqué
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    28 mm
    Hauteur hors tout CAO
    47 mm
    Profondeur hors tout CAO
    32 mm
    Poids du produit
    0,022 kg
    Profil de l'unité de commande
    Noir affleurant, non marqué
    Blanc affleurant, non marqué
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP40
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à IEC 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    Listé UL
    GL
    RINA
    CSA
    BV
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français5
    • anglais5
    • espagnol4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 129.9 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    3.3 KB
    dxf
    68.3 KB
    wmf
    6 KB
    dwg
    52.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 109 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    47.2 KB
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    55.7 KB
    wmf
    4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
Comparer les produits: /