Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB5
Image ZB5AZ024

ZB5AZ024

Image ZB5AZ024
ZB5AZ024

Harmony XB5 - kit de montage - pr légende 8x27 - pour BP et voyant lumineux

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3,87 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Kit montage encastré
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de montage et de fixation
    Accessoires associés
    ZB5AW
    ZB5AD
    ZB5AJ
    ZB5AH..3
    ZB5RZA0
    ZB5AD.9
    ZB5AD.8
    ZB5AK
    ZB5RTA
    ZB5AA.6
    Accessoires / Pièces détachées
    Bouton-tournant avec collerette haute
    Bouton-poussoir lumineux avec collerette haute
    Complémentaires
    Colour
    Noir
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    IP69 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    IP69K se conformer à DIN 40050-9 (face avant)
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    Diamètre de fixation
    30,5 mm
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    17 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    80
    Poids de l'emballage 2
    1,748 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français4
    • anglais7
    • espagnol3
    • kazakh3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.4 MB
    Date 08/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.8 MB
    Date 16/04/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/06/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.2 KB
    Date 18/02/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions avec kit de montage encastré


    e :
    Epaisseur du dispositif de serrage : 1 à 3,5 mm / 0,04 à 0,14 pouce
    (1)
    Niveau de contact supplémentaire ou contact double


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe du panneau et montage
    Dimensions de découpe du panneau