Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB5
Image ZB5AZ102

ZB5AZ102

Green premium brand logo
Image ZB5AZ102
ZB5AZ102
Green premium brand logo

Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 6,60 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Corps à contact complet
    Nom de l'appareil
    ZB5
    Matière de l'embase de fixation
    Plastique
    Vente par quantité indivisible
    1
    Type de tête
    Standard
    Description des contacts
    1 "O"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Type du bloc de contact
    Unique
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    30 mm
    Hauteur hors tout CAO
    42 mm
    Profondeur hors tout CAO
    32 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (11-12)NC
    Poids
    0,021 kg
    Composition de l'appareil
    Corps
    Collier de fixation
    Utilisation des contacts
    Contacts standards
    Ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    Course d'actionnement
    1,5 mm (état électrique modifié par "O")
    4,3 mm (course totale)
    Force d'actionnement
    2 N état électrique modifié par "O"
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Présentation du produit
    Sous-ensembles de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    DNV
    RINA
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    20 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    5,4 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    102 g
    Hauteur de l'emballage 2
    3,4 cm
    Largeur de l'emballage 2
    4,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    26,5 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    300
    Poids de l'emballage 3
    6,58 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues19
    • français12
    • anglais14
    • espagnol6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.4 MB
    Date 08/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 11/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.8 MB
    Date 16/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 11/12/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.2 KB
    Date 18/02/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Body\Connection by screw clamp\1 N/C contact - ZB5AZ102 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    96.7 KB
    dwf
    13.9 KB
    dxf
    203.6 KB
    wmf
    25.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 340.1 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    96.7 KB
    dwf
    13.9 KB
    dxf
    203.6 KB
    wmf
    25.9 KB
    Body\Connection by screw clamp\1 N/C contact - ZB5AZ102 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    3.9 KB
    dxf
    58.4 KB
    wmf
    7.1 KB
    dwg
    41.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 111 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    3.9 KB
    dxf
    58.4 KB
    wmf
    7.1 KB
    dwg
    41.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB5AZ102 : Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
    Description
    Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB5AZ102 : Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
    Description
    Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB5AZ102 : Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
    Description
    Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 188.2 KB
    Date 01/10/11
    Schéma coté
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 KB
    Date 06/01/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)
    Connexion par borniers à vis ou connecteurs enfichables ou carte de circuit imprimé


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
    (3)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces 0+ 0,016)

    Connexions

    a en mm

    a en pouces

    b en mm

    b en pouces

    Par bornes à vis ou connecteur enfichable

    40

    1,57

    30

    1,18

    Par connecteurs Faston

    45

    1,77

    32

    1,26

    Sur carte de circuit imprimé

    30

    1,18

    30

    1,18

    Détail de la cavité de la cosse


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
    (3)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces 0+0,016)