Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB5
Image ZB5FA9

ZB5FA9

Green premium brand logo
Image ZB5FA9
ZB5FA9
Green premium brand logo

Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - 6 couleurs

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 9,95 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Tête de bouton-poussoir non lumineux
    Nom de l'appareil
    ZB5
    Accessoires associés
    ZBYF...
    ZBZF32
    ZBZF33
    ZB5AZ
    Matériau de la collerette
    Plastique gris foncé
    Diamètre de fixation
    30,5 mm
    Type de tête
    Collerette affleurante
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    rappel à ressort
    Profil de l'unité de commande
    6 couleurs au choix affleurant, non marqué
    Info supplémentaire de l'unité de commande
    Avec ensemble de 6 capuchons en couleur
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    37 mm
    Hauteur hors tout CAO
    37 mm
    Profondeur hors tout CAO
    30 mm
    Poids du produit
    0,03 kg
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Code de composition électrique
    C1 pour <9 contacts using unique blocs dans montage avant
    C2 pour <9 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    C11 pour <3 contacts using unique blocs dans montage avant
    C15 pour <1 contacts using unique blocs dans montage avant
    SF1 pour <3 contacts using unique blocs dans montage avant
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à ISO 20653
    Type 13 se conformer à UL 50 E
    Type 12 se conformer à UL 50 E
    Type 4 se conformer à UL 50 E
    Type 4X se conformer à UL 50 E
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    DNV
    GL
    Listé UL
    CSA
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    25 gn (durée = 6 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    2 mm crête-à-crête (f= 2…10 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.5 MB
    Date 28/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17 MB
    Date 26/11/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 676.7 KB
    Date 01/10/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.9 KB
    Date 01/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 265.8 KB
    Date 09/08/19
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.3 KB
    Date 23/05/19
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ZB5FA9: flush mounted pushbutton head with set of 6 colored standard cap (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ZB5FA9: flush mounted pushbutton head with set of 6 colored standard cap (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB5FA9 : Harmony XB5 - tête bouton poussoir flush - à impulsion - Ø22 - 6 couleurs
    Description
    Harmony XB5 - tête bouton poussoir flush - à impulsion - Ø22 - 6 couleurs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Harmony XB5 - tête bouton poussoir flush - à impulsion - Ø22 - 6 couleurs
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB5FA9 : Harmony XB5 - tête bouton poussoir flush - à impulsion - Ø22 - 6 couleurs
    Description
    Harmony XB5 - tête bouton poussoir flush - à impulsion - Ø22 - 6 couleurs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Harmony XB5 - tête bouton poussoir flush - à impulsion - Ø22 - 6 couleurs
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB5FA9 : Harmony XB5 - tête bouton poussoir flush - à impulsion - Ø22 - 6 couleurs
    Description
    Harmony XB5 - tête bouton poussoir flush - à impulsion - Ø22 - 6 couleurs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Harmony XB5 - tête bouton poussoir flush - à impulsion - Ø22 - 6 couleurs
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions


    e :
    Epaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 po.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)
    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables

    (1) Diamètre sur support ou panneau réalisé

    (2) Ø 30,75 mm recommandé (Ø 30,5 0+ 0,5) / Ø 1,21 po. recommandé (Ø 1,20 po. 0+0,0196)

    Connexions

    a (mm)

    a (po.)

    b (mm)

    b (po.)

    Par bornes à vis ou connecteur enfichable

    40

    1,57

    40

    1,57

    Par connecteurs Faston

    45

    1,77

    40

    1,57


  • Description technique

    Composition électrique correspondant au code C1



    Composition électrique correspondant au code C2



    Composition électrique correspondant aux codes C9, C11, SF1 et SR1



    Composition électrique correspondant au code C15

    1 N/O


    1 N/C


    1 N/O + N/C ou 1 N/O + N/O ou 1 N/C + N/C



    Légende

    Contact simple


    Contact double


    Bloc lumineux


    Emplacement possible