Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB5R
Image ZB5RTC2

ZB5RTC2

Green premium brand logo
Image ZB5RTC2
ZB5RTC2
Green premium brand logo

Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 106,44 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Emetteur sans fil sans pile
    Nom de l'appareil
    XB5R
    Matériau de la collerette
    Plastique gris foncé
    Matière de l'embase de fixation
    Plastique
    Diamètre de fixation
    40 mm
    Fréquence de transmission
    2405 MHz
    emission class
    5M00G7W
    Type d'antenne
    Omnidirectif
    Complémentaires
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    bouton-poussoir à rappel avec émetteur
    Puissance consommée max en W
    1 mW
    Nombre de canaux
    1
    Technique de modulation
    O-QPSK
    Bande passante
    5 MHz
    Gain de l'antenne
    0 dBi
    Profondeur d'encastrement
    43 mm
    Hauteur hors tout CAO
    42,75 mm
    Largeur hors tout CAO
    27,8 mm
    Profondeur hors tout CAO
    28,8 mm
    Course d'actionnement
    4,3 mm (course totale)
    Force d'actionnement
    25 N état électrique modifié par F/O
    Robustesse mécanique
    Résistance de décharge 1000 mm se conformer à EN/IEC 60068-2-32
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    Certifications radio
    ANATEL
    ARIB T66
    FCC
    ICASA
    RSS
    SRRC
    Protocole de communication
    Zigbee green power à 2,4 GHz se conformer à IEEE 802.15.4
    Portée maximale
    100 m dans champ libre
    25 m émetteur en boîtier en plastique de type XAL D et récepteur en coffret métallique
    300 m émetteur en boîtier de type XAL D, récepteur en coffret métallique et utilisation d'une antenne relais
    Temps d'acquisition
    2 ms
    Temps de réponse
    < 2 ms
    Puissance d'émission
    3 mW
    Mode de fixation
    Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
    Composition de l'appareil
    ZB5RZC2
    ZBRT1
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Humidité relative
    95 % à 70 °C sans condensation
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    IP30 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
    IP65 se conformer à UL Type 12 (face avant)
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Tenue aux chocs mécaniques
    25 gn (durée = 6 ms) pour 6000 chocs se conformer à CEI 60068-2-27
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    +/- 10 mm (f= 2…11 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV (à l’air libre (dans les pièces d'isolation))
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 6 kV (sur le contact (parties métalliques))
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 10 V/m (80...2000 MHz)
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 3 V/m (80…2700 MHz, distance = 20 m)
    Immunité des environnements industriels
    Émission rayonnée
    Certifications du produit
    BT 2006/95/EC
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    C-Tick
    Directives
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    1999/5/CE - directive R&TTE
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    68 g
    Hauteur de l'emballage 1
    12,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    4 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    42
    Poids de l'emballage 2
    3,333 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français6
    • anglais7
    • allemand1
    • espagnol1
    • kazakh1
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 26/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 05/03/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB.RT.... / ZBRT1 Transmitter, Instruction Sheet (Version 04)
    Fichiers dans le document
    pdf
    1.1 MB
    pdf
    1.2 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.2 MB
    Date 01/06/13
    Fichiers dans le document
    pdf
    1.1 MB
    pdf
    1.2 MB
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 71.2 KB
    Date 19/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 92.4 KB
    Date 17/01/14
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Boutons poussoirs sans fil et sans pile XB4R et XB5R (Version 1.0)
    Description
    Déclaration de conformite du constructeur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 475.8 KB
    Date 01/06/17
    Description
    Déclaration de conformite du constructeur
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB5RTC2 : Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir
    Description
    Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB5RTC2 : Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir
    Description
    Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB5RTC2 : Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir
    Description
    Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,018.4 KB
    Date 01/03/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 949 KB
    Date 17/12/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.