France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image ZB6AA2TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ZB6AA2TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

POUSSOIR AFFL.RON.NOIR

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2008
Fin de service le 14 novembre 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB6
    fonction produit
    Tête de bouton-poussoir non lumineux
    Nom de l'appareil
    ZB6
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    16 mm
    vente par quantité indivisible
    10
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    rappel à ressort
    profil de l'unité de commande
    Noir affleurant, non marqué
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    18 mm
    hauteur hors tout CAO
    18 mm
    profondeur hors tout CAO
    33 mm
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13 se conformer à UL 50
    NEMA 4 se conformer à UL 50
    NEMA 4X se conformer à UL 50
    NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    certifications du produit
    CCC
    GOST
    CSA
    UL
    Tenue aux vibrations
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 26/10/18
    Taille 3.7 MB
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 104.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits