France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony ZB6 - tête carrée pour bouton-poussoir - Ø16mm - bleu

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8,39 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB6
    fonction produit
    Tête de bouton-poussoir non lumineux
    nom de l'appareil
    ZB6
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    16 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Carré
    type d'unité de commande
    Rappel à ressort
    profil de l'unité de commande
    Bleu affleurant non marqué
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    18 mm
    hauteur hors tout CAO
    18 mm
    profondeur hors tout CAO
    33 mm
    poids
    0,016 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 13 se conformer à UL 50
    NEMA 4 se conformer à UL 50
    NEMA 4X se conformer à UL 50
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    tenue aux vibrations
    +/- 3 mm (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Version 2.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 26/10/18
    Taille 3.7 MB
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 104.3 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for ZB6CA6: blue square flush pushbutton head Ø16 spring return unmarked (Version 1.0)
    Head\pushbutton\Flush square - ZB6CA... (Version 1.0)
    Head\pushbutton\Flush square - ZB6CA... (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
  • Dimensions Drawings

    Square Head for Illuminated or Non Illuminated Pushbutton
    Dimensions



  • Mounting and Clearance

    Panel Cut-out
    For Square or Circular Head



    Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection
    Front Panel Cut-out (Viewed from Installer’s Side)


    Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)


    A
    24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
    B
    18 mm/0.71 in. minimum
    (1)
    6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.
    (2)
    1 x Ø 2.60-0.2 mm / 1 x Ø 0.100--0.008 in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
    (3)
    1 x Ø 3.20-0.2 mm / 1 x Ø 0.130-0.008 in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

    General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.

    Installation precautions:

    Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.

    Mounting with Body Bracket

    With socket adaptor ZB6Y010


    (1)
    Head
    (2)
    Nut
    (3)
    Body
    (4)
    Body bracket
    (5)
    Contact block
    (6)
    Socket adaptor
    (7)
    Panel
    (8)
    Printed circuit

    Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010


    (1)
    Head
    (2)
    Nut
    (3)
    Body
    (4)
    Body bracket
    (5)
    Contact block
    (6)
    Panel
    (7)
    Printed circuit