Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB6
Image ZB6CF1

ZB6CF1

Green premium brand logo
Image ZB6CF1
ZB6CF1
Green premium brand logo

Harmony ZB6 - tête carrée - pour bouton-poussoir lumineux Ø16 - blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 10,32 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB6
    Fonction produit
    Tête de bouton-poussoir lumineux
    Accessoires associés
    DEL intégrale
    Nom de l'appareil
    ZB6
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Diamètre de fixation
    16 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Carré
    Type d'unité de commande
    accrochage
    Profil de l'unité de commande
    Blanc affleurant, non marqué
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    18 mm
    Hauteur hors tout CAO
    18 mm
    Profondeur hors tout CAO
    33 mm
    Poids
    0,016 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Endurance mécanique
    300000 cycle
    Environnement
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13 se conformer à UL 50
    NEMA 4 se conformer à UL 50
    NEMA 4X se conformer à UL 50
    NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94
    Normes
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    GOST
    UL
    CSA
    CCC
    Tenue aux vibrations
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,008 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,250 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,400 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français7
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 13/05/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 213.1 KB
    Date 01/03/98
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 27/03/19
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 104.3 KB
    Date 28/11/07
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Head\pushbutton\Flush square - ZB6CA... (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    6.6 KB
    dxf
    98.8 KB
    wmf
    9.8 KB
    dwg
    66.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 181.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    6.6 KB
    dxf
    98.8 KB
    wmf
    9.8 KB
    dwg
    66.5 KB
    Head\pushbutton\Flush square - ZB6CA... (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    550 B
    dxf
    29.5 KB
    wmf
    774 B
    dwg
    37.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 68 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    550 B
    dxf
    29.5 KB
    wmf
    774 B
    dwg
    37.2 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 454.9 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB6CF1 : ZB6CF1_REACH_DECLARATION
    Description
    ZB6CF1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    ZB6CF1_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB6CF1 : ZB6CF1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ZB6CF1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    ZB6CF1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB6CF1 : ZB6CF1_ROHS_DECLARATION
    Description
    ZB6CF1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    ZB6CF1_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm