Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB6
Image ZB6EB8A
Ce produit n’est plus fabriqué

ZB6EB8A

Image ZB6EB8A
Ce produit n’est plus fabriqué
ZB6EB8A

Harmony ZB6 - corps pour voyant - DEL intégrée - 12..24V - orange

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB6
    Fonction produit
    Corps complet de voyant
    Nom de l'appareil
    ZB6
    Vente par quantité indivisible
    5
    Raccordement
    Broches pour carte de circuit imprimé, taille de connexion: 1 x 0,5 mm
    Source lumineuse
    LED
    Culot de lampe
    Tout LED
    Alimentation du bloc lumineux
    Direct
    Couleur de la source lumineuse
    Orange
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CA/CC
    Complémentaires
    Hauteur hors tout CAO
    16 mm
    Profondeur hors tout CAO
    58 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (X1-X2)PL
    Poids du produit
    0,003 kg
    Position de montage
    Toutes positions
    [Ui] tension d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN 60947-1
    Type de signalisation
    Fixe
    Limites de la tension d'alimentation
    6…30 V CA/CC
    Consommation électrique
    15 mA
    Tenue aux ondes de choc
    1 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-5
    2 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-5
    Environnement
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Normes
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 852
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-5
    Certifications du produit
    CSA
    CCC
    UL
    GOST
    Tenue aux vibrations
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 61000-2-6
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 61000-2-6
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à IEC 55011
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,004 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,640 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,210 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 13/05/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 213.1 KB
    Date 01/03/98
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 315 B
    Date 10/09/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 151.4 KB
    Date 04/11/99
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Body\Pilot light with integrated LED - ZB6EB.A\IC connection (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    52.2 KB
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    68.1 KB
    wmf
    3.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 125.6 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    52.2 KB
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    68.1 KB
    wmf
    3.6 KB
    Body\Pilot light with integrated LED - ZB6EB.A\IC connection (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    6.4 KB
    dxf
    226.3 KB
    wmf
    14.3 KB
    dwg
    116.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 363.5 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    6.4 KB
    dxf
    226.3 KB
    wmf
    14.3 KB
    dwg
    116.6 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 454.9 KB
    Date 19/04/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm