France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    4,98 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    fonction produit
    Bloc de contacts
    nom de l'appareil
    ZBE
    vente par quantité indivisible
    5
    degré de protection IP
    IP20 IEC 60529
    description des contacts
    1 "O"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    type du bloc de contact
    Unique
    utilisation des contacts
    Contacts standards
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1
    Complémentaires
    poids
    0,011 kg
    ouverture positive
    Avec EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    course d'actionnement
    1,5 mm état électrique modifié par "O"
    4,3 mm course totale
    force d'actionnement maxi
    2 N état électrique modifié par "O"
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal pozidriv N°1
    Perforé plat Ø 4 mm
    Perforé plat Ø 5,5 mm
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible gG EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V 3 EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    1,2 A 600 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A 600 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    0,125 240 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    0,25 120 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle AC-15 2 A 230 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle AC-15 0,125 120 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle AC-15 4 A 24 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle DC-13 0,2 A 110 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle DC-13 0,5 A 24 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-7) 1 mA dans environnement sain EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) 5 mA dans environnement sain EN/IEC 60947-5-4
    montage du bloc
    Montage avant
    conditions d’utilisation
    Montage sur collier de bouton-poussoir
    code de composition électrique
    C1 9
    C2 7
    C3 6
    C4 4
    C5 5
    C6 3
    C7 4
    C8 2
    C9 3
    C12 6
    M1 6
    M2 4
    M3 4
    M5 2
    M6 2
    M7 6
    M8 4
    M9 2
    SF1 3
    SF2 2
    MF1 2
    MF2 2
    C10 2
    M4 2
    C13 1
    code de comptabilité
    ZBE
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement maximale
    -40…70 °C
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    tenue aux vibrations
    5 gn 2…500 Hz IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn 18 ms accélération sur 1/2 sinusoïde IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms accélération sur 1/2 sinusoïde IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Lift inspection stations Harmony XALF (Version 4.0)
    Harmony XB5 plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 11.0)
    Harmony XB4 Metal, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 10.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Lift inspection stations Harmony XALF (Version 4.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZB... Contact and light blocks mounting for XB4 and XB5, Instruction Sheet (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Méthode OC pour Harmony XB4 XB5 (Version 1.0)
    Date 30/10/18
    Taille 1.1 MB
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Version 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for ZBE102: Single contact block for head Ø22 1NC silver alloy screw clamp terminal (Version 1.0)
    CAD for ZBE102: single contact block for head Ø22 1NC silver alloy screw clamp terminal (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    XALD, K... Control station (Version 1.0)
    Date 14/11/18
    Taille 456.9 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits