France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB4
Image ZBE102TQ

ZBE102TQ

Image ZBE102TQ
ZBE102TQ

Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier - lot 100

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5,07 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    fonction produit
    Bloc de contacts
    Nom de l'appareil
    ZBE
    vente par quantité indivisible
    100
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    description des contacts
    1 "O"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    type du bloc de contact
    Unique
    utilisation des contacts
    Contacts standards
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
    Complémentaires
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    course d'actionnement
    1,5 mm (état électrique modifié par "O")
    4,3 mm (course totale)
    force d'actionnement
    2 N état électrique modifié par "O"
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-7), 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8), 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    montage du bloc
    Montage avant
    conditions d’utilisation
    Montage sur collier de bouton-poussoir
    code de composition électrique
    C1 (quantité <= 9)
    C2 (quantité <= 7)
    C3 (quantité <= 6)
    C4 (quantité <= 4)
    C5 (quantité <= 5)
    C6 (quantité <= 3)
    C7 (quantité <= 4)
    C8 (quantité <= 2)
    C9 (quantité <= 3)
    C12 (quantité <= 6)
    M1 (quantité <= 6)
    M2 (quantité <= 4)
    M3 (quantité <= 4)
    M5 (quantité <= 2)
    M6 (quantité <= 2)
    M7 (quantité <= 6)
    M8 (quantité <= 4)
    M9 (quantité <= 2)
    SF1 (quantité <= 3)
    SF2 (quantité <= 2)
    MF1 (quantité <= 2)
    MF2 (quantité <= 2)
    C10 (quantité <= 2)
    M4 (quantité <= 2)
    C13 (quantité <= 1)
    code de comptabilité
    ZBE
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    normes
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    CSA
    UL
    CCC
    GOST
    RINA
    DNV
    BV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • allemand
    • slovène
    • hongrois
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • macédonien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZB... Contact and light blocks mounting for XB4 and XB5, Instruction Sheet (Version 00)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /