Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image ZBG2401
Ce produit n’est plus fabriqué

ZBG2401

Green premium brand logo
Image ZBG2401
Ce produit n’est plus fabriqué
ZBG2401
Green premium brand logo

Harmony étiquette - Ø22 - 30 x 48 mm - marquage à graver

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Étiquette
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de marquage
    Conformité
    XD4PA12
    XD4PA22
    XD5PA12
    XD5PA22
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Manipulateur 2 directions
    Marquage
    sans marquage sur 1 côté blanc, 1 côté jaune arrière-plan
    Taille de l'étiquette
    30 x 48 mm
    Complémentaires
    Poids
    0,001 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,010 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,200 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,150 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,000 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français5
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.4 MB
    Date 08/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.8 MB
    Date 16/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBG2401 : Harmony étiquette - Ø22 - 30 x 48 mm - marquage à graver
    Description
    Harmony étiquette - Ø22 - 30 x 48 mm - marquage à graver
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Harmony étiquette - Ø22 - 30 x 48 mm - marquage à graver
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBG2401 : Harmony étiquette - Ø22 - 30 x 48 mm - marquage à graver
    Description
    Harmony étiquette - Ø22 - 30 x 48 mm - marquage à graver
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Harmony étiquette - Ø22 - 30 x 48 mm - marquage à graver
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBG2401 : Harmony étiquette - Ø22 - 30 x 48 mm - marquage à graver
    Description
    Harmony étiquette - Ø22 - 30 x 48 mm - marquage à graver
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Harmony étiquette - Ø22 - 30 x 48 mm - marquage à graver
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 185.2 KB
    Date 01/09/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm