France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB5R
Image ZBRN1

ZBRN1

Image ZBRN1
ZBRN1

Harmony Hub - passerelle pour émetteurs sans fil - slot ZBRCETH - 24 à 240Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    195,07 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony
    fonction produit
    Harmony Hub Wireless/Ethernet gateway
    Nom de l'appareil
    ZBRN1
    application spécifique du produit
    Wireless Schneider Electric devices ecosystem
    fonction du module
    Zigbee green power gateway
    type d'antenne
    Intégré
    fréquence de transmission
    2405…2480 MHz
    Complémentaires
    Maximum radio communication distance
    100 m dans champ libre
    250 m if a relay antenna is located between the transmitter and Harmony Hub
    60 m if an external antenna is connected to Harmony Hub
    25 m with Harmony Hub installed in a metal housing or in a closed metal enclosure
    Radio response time
    < 30 ms
    Radio channels utilisation
    <= 60 devices
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz - 10...10 %
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    puissance consommée maximale en W
    4 W CA/CC
    pouvoir de coupure
    15 W
    pouvoir de coupure
    750 VA
    fréquence circuit de commande
    50...60 Hz +/- 10 %
    protection contre les courts-circuits
    16 A disjoncteur GB2
    position de montage
    Toutes positions
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    Platine de montage
    raccordement électrique
    1 câble de conducteur 0,2…4 mm² - AWG 24 à AWG 12 - rigide - sans embout se conformer à IEC 60947-1
    2 câbles de conducteurs 0,2…1,5 mm² - AWG 24 à AWG 16 - rigide - sans embout se conformer à IEC 60947-1
    1 câble de conducteur 0,2…0,75 mm² - AWG 24…AWG 14 - souple - avec embout se conformer à IEC 60947-1
    2 câbles de conducteurs 0,2…2,5 mm² - AWG 24 à AWG 18 - souple - avec embout se conformer à IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,35…0,4 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    3,09…3,54 lbf.in se conformer à EN/IEC 60947-1
    matière du boîtier
    Plastique auto-extinguible
    état LED
    1 LED vert pour Indicateur d'alimentation
    1 LED jaune pour réseau de communication
    5 DELs rouge pour Mode de fonctionnement
    1 LED vert et jaune pour signal de réception
    tension de tenue à fréquence de courte durée
    1,5 kV 50 Hz se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    tenue aux ondes de choc
    1 kV mode différentiel se conformer à IEC 61000-4-5
    2 kV mode commun se conformer à IEC 61000-4-5
    largeur
    122 mm
    hauteur
    90 mm
    profondeur
    60 mm
    poids du produit
    0,26 kg
    gain de l'antenne
    0 dBi
    type de connexion intégrée
    Ethernet Modbus TCP/IP RJ45 réseau Modbus TCP, 10/100 Mbit/s, 2 paires torsadées
    équipement de stockage de données
    Carte SD
    topologie
    Appareils branchés en cascade ou par couplage
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-T
    longueur maximum de cable entre produits
    1000 m
    Environnement
    certifications radio
    ANATEL, type III se conformer à ETSI EN 301 489-3
    FCC, catégorie 2 se conformer à ETSI EN 300 440-1
    ICASA
    RSS, catégorie 1 se conformer à ETSI EN 300 440-1
    SRRC
    certifications du produit
    C-Tick
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    CE
    directives
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    1999/5/CE - directive R&TTE
    2006/95/CE - directive basse tension
    normes
    ETSI EN 300 328
    EN/IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 14
    ETSI EN 300 440-2
    UL 508
    EN/IEC 60950-1
    EN 62311
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    humidité relative
    90 % à -25…55 °C, sans condensation se conformer à ETSI EN 300 440-1
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    +/-3,5 mm (f = 5…14 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 5…150 Hz)montage en tableau se conformer à IEC 60068-2-6
    2 gn (f = 8…150 Hz)sur rail DIN se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 16 ms) pour 6000 chocs se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (gaine)
    IP20 (bornes)
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - niveau de test: 1 kV (mode différentiel) se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - niveau de test: 2 kV (mode commun) se conformer à IEC 61000-4-5
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension - niveau de test: 10 ms se conformer à IEC 61000-4-11
    tenue diélectrique
    3000 V entre entrée et sortie CA
    4250 V entre entrée et sortie CC
    1500 V entre entrée et masse CA
    2150 V entre entrée et masse CC
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • japonais
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue "Boutons sans fil et sans pile Harmony® XB5R plastique et XB4R métallique (Version 6.0)
    Harmony XB5R and XB4R Wireless and batteryless Pushbuttons Catalog (Version 6.0)
    Interrupteurs de position sans fil et sans pile. Gammes XCKW et XCMW (Version 4.0)
    Wireless and batteryless limit switches. XCKW and XCMW ranges (Version 4.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCMW... Wireless / Batteryless limit switch, Instruction Sheet (Version 00)
    XCKW... Wireless / Batteryless limit switch, Instruction Sheet (EN, FR, DE, ES) (Version 02)
    ZBRN1Standard Harmony Hub, Instruction Sheet (Version 04)
    Wireless / Batteryless limit switch (Version 02)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EcoStruxure Machine Expert - Scan for Buttons Linked to ZBRN Modules, Harmony ZBRN Library Guide (Version 00)
    EcoStruxure Machine Expert - Scrutation des boutons liés aux modules ZBRN, Guide de la bibliothèque Harmony ZBRN (Version 00)
    Harmony XB5R - ZBRN1/ZBRN2, User Manual (Version 04)
    SoMachine - Scrutation des boutons liés aux modules ZBRN, Guide de la bibliothèque Harmony ZBRN (Version 04)
    SoMachine Scan for Buttons Linked to ZBRN Modules - Harmony ZBRN Library Guide (Version 04)
    Harmony XB5R - ZBRN1/ZBRN2, Manuel utilisateur (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZBRN1 ZBRN2 Access points (Version 1.0)
    Date 17/02/14
    Taille 203.4 KB
    ZBRN1 Access points (Version 1.0)
    Date 01/02/13
    Taille 118.6 KB
    ZBRN1 Access points (Version 1.0)
    Date 02/01/13
    Taille 134.8 KB
    ZBRN1 ZBRCETH Wireless & Batteryless pushbuttons equipments (Version 1.0)
    ZBRN1 Access points (Version 1.0)
    Date 07/03/14
    Taille 359.9 KB
    ZBRN1 ZBRN2 Access points ZBRCETH Communication module ZBRA2 External antenna (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZBRN, ZBRCETH, ZBRA2 Transmetteur, Module de comm, Antenne externe pour boutons poussoir radio (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5R DTM Library (Version 1.0.24)
    Date 04/02/15
    Taille 258.5 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZBRR. Programmable receivers, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Harmony XB5R (Version 1.1)
    Date 17/12/10
    Taille 949 KB
    Solutions d'application
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony® XB5R, Application Manual (Version 01)
    Date 01/03/19
    Taille 2.7 MB
    Harmony® XB5R, Manuel d''application (Version 01)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /