Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB5
Image ZBSP3

ZBSP3

Image ZBSP3
ZBSP3

Harmony XB5 - protection métallique rigide - pour prises USB ou RJ45 - IP65/IP67

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 82,91 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Panel Thickness with accessory
    1,5…2,5 mm
    Fonction produit
    Capot de protection métallique
    Matière
    Métal
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de protection
    Conformité
    Port RJ45 monté sur tableau XB5P
    Port USB monté sur tableau XB5P
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à CEI 60529
    Couleur
    Argent
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français10
    • anglais8
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien2
    • kazakh3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.5 MB
    Date 28/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.8 MB
    Date 29/07/19
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 28/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.5 MB
    Date 29/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 23/03/17
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5S.B2L2 / XB5S.B2M12 Harmony Biometric Switch, Instruction Sheet (Version 01)
    Fichiers dans le document
    pdf
    654.7 KB
    pdf
    975.7 KB
    zip
    868.4 KB
    Description
    This document contains diagrams and instructions for XB5S.B2L2/M12 Harmony biometric switches.
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.4 MB
    Date 01/11/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    654.7 KB
    pdf
    975.7 KB
    zip
    868.4 KB
    Description
    This document contains diagrams and instructions for XB5S.B2L2/M12 Harmony biometric switches.
    XB5S.B2L2 / XB5S.B2M12 Harmony Biometric Switch, Instruction Sheet (Version 00)
    Fichiers dans le document
    pdf
    7.1 MB
    pdf
    13.2 MB
    Description
    This document contains instructions and diagrams for XB5S.B2L2/M12 Harmony biometric switches.
    prp.document.label.format zip
    Taille 20.3 MB
    Date 01/11/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    7.1 MB
    pdf
    13.2 MB
    Description
    This document contains instructions and diagrams for XB5S.B2L2/M12 Harmony biometric switches.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5S Soft, Manuel utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce document décrit les fonctions de Harmony XB5SSoft, qui permettent de gérer les bases dedonnées des équipement XB5S.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce document décrit les fonctions de Harmony XB5SSoft, qui permettent de gérer les bases dedonnées des équipement XB5S.
    Harmony XB5S Soft, User Manual (Version 02)
    Description
    This document describes the functions of Harmony XB5SSoft that are used for the management of XB5S device databases.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/05/19
    Description
    This document describes the functions of Harmony XB5SSoft that are used for the management of XB5S device databases.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.3 KB
    Date 23/05/19
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ZBSP3: Metal protection cover with IP65, IP67 and IP69K (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ZBSP3: Metal protection cover with IP65, IP67 and IP69K (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBSP3 : Harmony XB5 - protection métallique rigide - pour prises USB ou RJ45 - IP65/IP67
    Description
    Harmony XB5 - protection métallique rigide - pour prises USB ou RJ45 - IP65/IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Harmony XB5 - protection métallique rigide - pour prises USB ou RJ45 - IP65/IP67
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBSP3 : Harmony XB5 - protection métallique rigide - pour prises USB ou RJ45 - IP65/IP67
    Description
    Harmony XB5 - protection métallique rigide - pour prises USB ou RJ45 - IP65/IP67
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Harmony XB5 - protection métallique rigide - pour prises USB ou RJ45 - IP65/IP67
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Vue latérale - fermé
    (2)
    Vue avant - ouvert
    (3)
    Vue latérale - ouvert


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour capot de protection (trous réalisés, prêt à installer)
    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé

    Connexions

    a (mm)

    a (pouces)

    b (mm)

    b (pouces)

    Par bornes à vis ou connecteur enfichable

    50

    1,97

    40

    1,57