Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image ZBVBG4

ZBVBG4

Green premium brand logo
Image ZBVBG4
ZBVBG4
Green premium brand logo

Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 18,99 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Bloc lumineux
    Nom de l'appareil
    ZBV
    Vente par quantité indivisible
    5
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
    Type de signalisation
    Fixe
    Source lumineuse
    LED protégée
    Culot de lampe
    Tout LED
    Alimentation du bloc lumineux
    Direct
    Couleur de la source lumineuse
    Rouge
    [Us] tension d'alimentation
    24...120 V CA/CC à 50/60 Hz
    Complémentaires
    Poids
    0,017 kg
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Limites de la tension d'alimentation
    19,2…132 V CC
    21,6…132 V CA
    Durée de vie
    100000 H à la tension nominale et à 25 °C
    Tenue aux ondes de choc
    1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Montage du bloc
    Montage avant
    Code de composition électrique
    M1
    M2
    M3
    M4
    M5
    M6
    M10
    MF1
    P1
    P2
    PF1
    Présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Normes
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    Listé UL
    CSA
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à IEC 55011
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,010 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,560 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,440 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,540 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français8
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.4 MB
    Date 08/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.8 MB
    Date 16/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 218.8 KB
    Date 01/02/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBVBG4 : Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier
    Description
    Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBVBG4 : Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier
    Description
    Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBVBG4 : Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier
    Description
    Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 397.7 KB
    Date 01/08/11
    Schéma coté
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.6 KB
    Date 06/01/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm