Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB4
Image ZBY02310
Ce produit n’est plus fabriqué

ZBY02310

Green premium brand logo
Image ZBY02310
Ce produit n’est plus fabriqué
ZBY02310
Green premium brand logo

étiquette diam 22 8 x 27 mm LEFT

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Étiquette marquée
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Étiquette
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de repérage
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Porte-étiquette 30 x 40 mm
    Pour tête standard
    Marquage
    Blanc gauche sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan
    Taille de l'étiquette
    8 x 27 mm
    Langue utilisateur
    Anglais
    Complémentaires
    Garantie
    18 months
    Matière
    Plastique
    Accessoires associés
    ZBZ34
    ZBZ32
    Compatibilité de gamme
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Poids du produit
    0,001 kg
    Positions de l'unité de commande
    1 position
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.5 MB
    Date 28/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.8 MB
    Date 29/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.5 MB
    Date 29/07/19
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Description
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 04/04/19
    Description
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.3 KB
    Date 23/05/19
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Version 1.0)
    Description
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.2 KB
    Date 18/02/14
    Description
    UL Certificate
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY02310 : étiquette diam 22 8 x 27 mm LEFT
    Description
    étiquette diam 22 8 x 27 mm LEFT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    étiquette diam 22 8 x 27 mm LEFT
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY02310 : étiquette diam 22 8 x 27 mm LEFT
    Description
    étiquette diam 22 8 x 27 mm LEFT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    étiquette diam 22 8 x 27 mm LEFT
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY02310 : étiquette diam 22 8 x 27 mm LEFT
    Description
    étiquette diam 22 8 x 27 mm LEFT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    étiquette diam 22 8 x 27 mm LEFT
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm