France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony étiquette - Ø22 - 8 x 27 mm - PARADA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    0,93 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    fonction produit
    Étiquette marquée
    type d'accessoire / élément séparé
    Étiquette
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de repérage
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Porte-étiquette 30 x 40 mm
    For standard head
    marquage
    Blanc PARADA sur rouge arrière-plan
    taille de l'étiquette
    8 x 27 mm
    Langue
    Espagnol
    Complémentaires
    matière
    Plastique
    conformité
    ZBZ32
    ZBZ34
    compatibilité de gamme
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    poids
    0,001 kg
    positions de l'unité de commande
    1 position
    personnalisable
    No
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits