Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image ZBY2106
Commercialisé avec annonce fin de vie

ZBY2106

Green premium brand logo
Image ZBY2106
Commercialisé avec annonce fin de vie
ZBY2106
Green premium brand logo

Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette 'ARRIERE' 8x27 - blanc/noir

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2020
Fin de service le 01 juillet 2020
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 1,91 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Fonction produit
    Porte-étiquette
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de marquage
    Complémentaires
    Matière
    Plastique
    Composition de l'appareil
    Légende repérée
    Porte-étiquette
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Unités de commande et signalisation Ø 22 mm
    Pour tête standard
    Compatibilité de gamme
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Dimension du porte étiquette
    30 x 40 mm
    Marquage
    Blanc ARRIERE sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan
    Langue utilisateur
    Français
    Poids
    0,002 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,001 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,010 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,300 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,400 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.4 MB
    Date 08/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.8 MB
    Date 16/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 04/04/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.2 KB
    Date 18/02/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY2106 : Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette ’ARRIERE' 8x27 - blanc/noir
    Description
    Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette ’ARRIERE' 8x27 - blanc/noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette ’ARRIERE' 8x27 - blanc/noir
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY2106 : Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette ’ARRIERE' 8x27 - blanc/noir
    Description
    Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette ’ARRIERE' 8x27 - blanc/noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette ’ARRIERE' 8x27 - blanc/noir
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY2106 : Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette ’ARRIERE' 8x27 - blanc/noir
    Description
    Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette ’ARRIERE' 8x27 - blanc/noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette ’ARRIERE' 8x27 - blanc/noir
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm