Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image ZBY6102

ZBY6102

Green premium brand logo
Image ZBY6102
ZBY6102
Green premium brand logo

Harmony porte étiquette 30 x 50 mm standard - Ø22 - avec étiquette vierge

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2,13 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Fonction produit
    Porte-étiquette
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de marquage
    Complémentaires
    Matière
    Plastique
    Composition de l'appareil
    Étiquette vierge
    Porte-étiquette
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Unités à tête carrée de de commande et signalisation Ø 22 mm
    Unités à tête ronde de commande et signalisation Ø 22 mm
    Pour tête standard
    Colour
    Gris foncé
    Compatibilité de gamme
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Dimension du porte étiquette
    30 x 50 mm
    Marquage
    non marqué sur 1 côté blanc, 1 côté jaune arrière-plan
    Vente par quantité indivisible
    10
    Poids du produit
    0,002 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,002 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,200 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,200 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 24.5 MB
    Date 07/07/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18 MB
    Date 07/07/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.2 KB
    Date 18/02/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY6102 : ZBY6102_REACH_DECLARATION
    Description
    ZBY6102_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    ZBY6102_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY6102 : ZBY6102_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ZBY6102_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    ZBY6102_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY6102 : ZBY6102_ROHS_DECLARATION
    Description
    ZBY6102_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    ZBY6102_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm