Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB4
Image ZBY6H102

ZBY6H102

Green premium brand logo
Image ZBY6H102
ZBY6H102
Green premium brand logo

Harmony porte étiquette 30 x50 mm affleurant - Ø22 - avec étiquette vierge

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2,38 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Fonction produit
    Porte-étiquette
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de marquage
    Complémentaires
    Matière
    Plastique
    Composition de l'appareil
    Étiquette vierge
    Porte-étiquette
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Unités à tête ronde de commande et signalisation Ø 22 mm
    Pour tête standard
    Compatibilité de gamme
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Dimension du porte étiquette
    30 x 50 mm
    Marquage
    non marqué sur 1 côté blanc, 1 côté jaune arrière-plan
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Vente par quantité indivisible
    10
    Poids du produit
    0,004 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.5 MB
    Date 28/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.8 MB
    Date 29/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.5 MB
    Date 29/07/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.3 KB
    Date 23/05/19
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Version 1.0)
    Description
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.2 KB
    Date 18/02/14
    Description
    UL Certificate
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY6H102 : ZBY6H102_REACH_DECLARATION
    Description
    ZBY6H102_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    ZBY6H102_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY6H102 : ZBY6H102_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ZBY6H102_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    ZBY6H102_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBY6H102 : ZBY6H102_ROHS_DECLARATION
    Description
    ZBY6H102_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    ZBY6H102_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm