France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZBY88301
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ZBY88301
Ce produit n’est plus fabriqué

étiquette diam 22 diam 90 mm N diamDST diamP

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2008
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    fonction produit
    Étiquette marquée
    type d'accessoire / élément séparé
    Étiquette
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de repérage
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Tête arrêt d'urgence lumineux
    marquage
    Noir N Ø DST Ø P sur jaune arrière-plan
    taille de l'étiquette
    Ø 90 mm
    Langue
    Danois
    Complémentaires
    vente par quantité indivisible
    1
    poids du produit
    0,008 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois 18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits