France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony - Etiquette jaune parada de emergencia dia 60mm pour zbz3605

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2,89 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    fonction produit
    Étiquette marquée
    type d'accessoire / élément séparé
    Étiquette
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de repérage
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Tête arrêt d'urgence lumineux
    For standard head
    marquage
    Noir PARADA DE EMERGENCIA sur jaune arrière-plan
    taille de l'étiquette
    Ø 60 mm
    Langue
    Italien
    Complémentaires
    vente par quantité indivisible
    100
    conformité
    ZBZ3605
    matière
    Plastique
    poids
    0,004 kg
    Environnement
    normes
    EN/ISO 13850: 2006
    EN/IEC 60204-1
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits