France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZBY9630
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ZBY9630
Ce produit n’est plus fabriqué

Harmony étiquette circulaire Ø60mm jaune - logo EN13850 - ARRESTO EMERGENZA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence ZBY9630 est remplacée par :
Produit
Qté
ZBY9620
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    fonction produit
    Étiquette marquée
    type d'accessoire / élément séparé
    Étiquette
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de repérage
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    For standard head
    Tête arrêt d'urgence lumineux
    marquage
    Noir ARRESTO EMERGENZA sur jaune arrière-plan
    taille de l'étiquette
    Ø 60 mm
    Langue
    Espagnol
    Complémentaires
    vente par quantité indivisible
    1
    matière
    Plastique
    poids du produit
    0,004 kg
    Environnement
    normes
    EN/ISO 13850: 2006
    EN/IEC 60204-1
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois 18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.