Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB4
Image ZBZ1602

ZBZ1602

Green premium brand logo
Image ZBZ1602
ZBZ1602
Green premium brand logo

Harmony - garde métallique noire pour arrêt d'urgence Ø40

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 44,31 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Garde
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'isolation
    Accessoires associés
    ZB4BS9
    XB4BT8
    XB5AS9.
    ZB5AS9.
    ZB5AS8.
    XB4BS8
    ZB4BS8
    ZB5AT8.
    XB4BS9
    XB5AS8.
    ZB4BT8
    XB5AT8.
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence Ø 40 mm
    Pour tête standard
    Couleur
    Noir
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    Matière
    Métal
    Poids du produit
    0,046 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français9
    • anglais11
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    • kazakh3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.5 MB
    Date 28/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.8 MB
    Date 29/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.5 MB
    Date 29/07/19
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Description
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 04/04/19
    Description
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 2 MB
    Date 01/10/11
    Fichiers dans le document
    pdf
    1.6 MB
    pdf
    439.2 KB
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.3 KB
    Date 23/05/19
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Version 1.0)
    Description
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.2 KB
    Date 18/02/14
    Description
    UL Certificate
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    metal guard for 40 diameter mushroom head push button, padlocking possible (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    53.3 KB
    wmf
    7.4 KB
    dwg
    38.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 100.7 KB
    Date 24/02/06
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    53.3 KB
    wmf
    7.4 KB
    dwg
    38.1 KB
    metal guard for 40 diameter mushroom head push button, padlocking possible (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    2.8 KB
    dxf
    72.4 KB
    wmf
    11.9 KB
    dwg
    44.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 131.5 KB
    Date 24/02/06
    Fichiers dans le document
    dwf
    2.8 KB
    dxf
    72.4 KB
    wmf
    11.9 KB
    dwg
    44.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBZ1602 : Harmony - garde métallique noire pour arrêt d'urgence Ø40
    Description
    Harmony - garde métallique noire pour arrêt d'urgence Ø40
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Harmony - garde métallique noire pour arrêt d'urgence Ø40
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBZ1602 : Harmony - garde métallique noire pour arrêt d'urgence Ø40
    Description
    Harmony - garde métallique noire pour arrêt d'urgence Ø40
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Harmony - garde métallique noire pour arrêt d'urgence Ø40
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZBZ1602 : Harmony - garde métallique noire pour arrêt d'urgence Ø40
    Description
    Harmony - garde métallique noire pour arrêt d'urgence Ø40
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Harmony - garde métallique noire pour arrêt d'urgence Ø40
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 01/12/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm