France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony - Element contact

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    136,75 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    fonction produit
    Bloc de contacts
    nom de l'appareil
    ZC1
    vente par quantité indivisible
    1
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    bornes de raccordement
    Borniers à vis-étrier
    poids
    0,05 kg
    course d'actionnement
    4,3 mm (course totale)
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    0,125 à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,25 à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 0,125 à 120 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0.2 A à 110 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0.5 A à 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-7) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits