France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony - Element contact

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    18,15 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    7
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    fonction produit
    Bloc de contacts
    nom de l'appareil
    ZC1
    vente par quantité indivisible
    1
    degré de protection IP
    IP00 se conformer à IEC 60529
    description des contacts
    1 "O"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    utilisation des contacts
    Standard
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier : <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier : >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    18 mm
    hauteur hors tout CAO
    42 mm
    profondeur hors tout CAO
    21 mm
    bornes de raccordement
    Borniers à vis-étrier
    poids
    0,02 kg
    ouverture positive
    Avec ouverture positive
    course d'actionnement
    2,6 mm (état électrique modifié par "F")
    4,3 mm (course totale)
    force d'actionnement maxi
    2,3 N (état électrique modifié par "F")
    durée de vie mécanique
    1200000 cycle
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal tête compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal tête compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé tête compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé tête compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (niveau de pollution: 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    0,125 à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,25 à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 0,125 à 120 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0.2 A à 110 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0.5 A à 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-7) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    montage du bloc
    Montage avant
    informations complémentaires
    Montage sur l'embase du bouton-poussoir
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits