France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image ZC2JD26
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ZC2JD26
Ce produit n’est plus fabriqué

corps d interrupteur de position ZC2J 40 °C 2 OF bornes

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2008
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Corps d'interrupteur de position
    nom de l'appareil
    ZC2J
    type de carter
    Corps enfichable
    compatibilité du produit
    XC2J
    tête à associer
    ZC2JE646
    ZC2JE626
    ZC2JE666
    ZC2JE016
    ZC2JE026
    ZC2JE096
    ZC2JE706
    ZC2JE056
    ZC2JE656
    ZC2JE616
    ZC2JE636
    ZC2JE036
    matière du corps
    Métal
    entrée de câble
    1 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 13,5 (inclus)
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    2 "O/F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    type d'enclenchements
    1 1 position
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    Complémentaires
    affichage local
    Sans
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,75…2 x 1,5 mm²
    ouverture positive
    Sans
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à IEC 60947-1 pour bloc de contacts
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
    résistance maximale entre bornes
    0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    largeur
    42 mm
    hauteur
    81 mm
    profondeur
    41 mm
    poids
    0,38 kg
    description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    (23-24)NO
    (11-12)NC
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP65
    tenue aux choc IK
    IK08
    température de fonctionnement
    -40…70 °C pour basse température
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    caractéristique d'environnement
    Variation de température
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Special (Version 1.0)
    Interrupteurs de position OsiSense XC Spécial (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position XC... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/04/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/04/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.