France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image ZC2JD483
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ZC2JD483
Ce produit n’est plus fabriqué

BOITIER EMBROCHABLE 0F+0F

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence ZC2JD483 est remplacée par :
Produit
Qté
ZC2JD4
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
1
  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Partie du corps de l'interrupteur de position avec contact
    Nom de l'appareil
    ZC2J
    type de carter
    Corps enfichable
    accessoires associés
    XC2J
    tête à associer
    ZC2JE04
    ZC2JE06
    ZC2JE84
    ZC2JE83
    ZC2JE82
    ZC2JE85
    ZC2JE81
    ZC2JE07
    matière du corps
    Métal
    entrée de câble
    1 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 13,5 (inclus)
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    2 "O/F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    type d'enclenchements
    2 3 positions
    2 séquentiel
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    Complémentaires
    affichage local
    Sans
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,75…2 x 1,5 mm²
    ouverture positive
    Sans
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à IEC 60947-1 pour bloc de contacts
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
    résistance maximale entre bornes
    0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    largeur
    42 mm
    hauteur
    81 mm
    profondeur
    41 mm
    poids du produit
    0,38 kg
    description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (23-24)NO
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    tenue aux choc IK
    IK08
    température de fonctionnement
    -40…70 °C pour basse température
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    caractéristique d'environnement
    Basse température
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.