France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - sans levier attaque à dr.et ga. - -40°C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    50,58 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Tête d'interrupteur de position
    Nom de l'appareil
    ZC2J
    type de tête
    Tête rotative
    accessoires associés
    XC2J
    levier à associer
    ZC2JY81
    ZC2JY91
    ZC2JY12
    ZC2JY11
    ZC2JY51
    ZC2JY13
    ZC2JY31
    corps à associer
    ZC2JD26
    ZC2JD16
    ZC2JC16
    ZC2JC26
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Sans levier rappel de ressort
    type d'approche
    Approche latérale, 2 directions
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    De gauche et de droite
    CW et CCW
    ouverture positive
    Sans
    poids du produit
    0,21 kg
    matière de la tête
    Métal
    Environnement
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    caractéristique d'environnement
    Basse température
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Special (Version 1.0)
    Interrupteurs de position OsiSense XC Spécial (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/04/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/04/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.