Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XC Special format
Image ZC2JE615

ZC2JE615

Image ZC2JE615
ZC2JE615

OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - poussoir métal - +120°C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 87,16 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    Fonction produit
    Tête d'interrupteur de position
    Nom de l'appareil
    ZC2J
    Type de tête
    Tête de piston
    Accessoires associés
    XC2J
    corps à associer
    ZC2JC25
    ZC2JC15
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal
    type d'approche
    Approche verticale, 1 direction
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Sur embout
    Ouverture positive
    Sans
    Poids du produit
    0,195 kg
    Matière de la tête
    Métal
    Environnement
    Température de fonctionnement
    10…120 °C
    Température ambiante de stockage
    10…120 °C
    Caractéristique d'environnement
    Température élevée
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    225 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position OsiSense XC Spécial (Version 1.0)
    Description
    Interrupteurs de position pour ambiances très sévères, pour applications de manutention et de levage, pour contrôle de déport de bande. Format subminiature et minirupteurs. Généralités (terminologie, montage, mise en œuvre et rappel des normes).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.9 MB
    Date 28/02/18
    Description
    Interrupteurs de position pour ambiances très sévères, pour applications de manutention et de levage, pour contrôle de déport de bande. Format subminiature et minirupteurs. Généralités (terminologie, montage, mise en œuvre et rappel des normes).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11 MB
    Date 28/02/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZC2JE615 : ZC2JE615_REACH_DECLARATION
    Description
    ZC2JE615_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    ZC2JE615_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZC2JE615 : ZC2JE615_ROHS_DECLARATION
    Description
    ZC2JE615_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    ZC2JE615_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.2 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.