France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense ZC2JY - levier inter. de pos. - levier galet plast. déporté lg - +120°C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    23,00 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Levier d'interrupteur de position
    Nom de l'appareil
    ZC2J
    accessoires associés
    XC2J
    tête à associer
    ZC2JE07
    ZC2JE04
    ZC2JE03
    ZC2JE06
    ZC2JE02
    ZC2JE05
    ZC2JE01
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (compensation longueur variable)
    type d'approche
    Approche latérale
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    ouverture positive
    Sans
    Environnement
    température de fonctionnement
    10…120 °C pour température élevée
    température ambiante pour le stockage
    10…120 °C température élevée
    caractéristique d'environnement
    Température élevée
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Special (Version 1.0)
    Interrupteurs de position OsiSense XC Spécial (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/04/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.