France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - poussoir à bille en acier

Afficher plus de caractéristiques >
Sélecteur de produit >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    21,00 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Tête d'interrupteur de position
    Nom de l'appareil
    ZCE
    type de tête
    Tête de piston
    accessoires associés
    XCMD
    XCKD
    XCKT
    XCKP
    corps à associer
    ZCT26N12
    ZCP37
    ZCMD21L08R12
    ZCT27G11
    ZCMD81L1
    ZCMD21L2
    ZCT28G11
    ZCMD37L2
    ZCMD61M12
    ZCT27N12
    ZCMD81L5
    ZCMD37L1
    ZCMD41L1
    ZCT26G11
    ZCP28
    ZCP31
    ZCP21M12
    ZCT21N12
    ZCMD29L5
    ZCMD41L2
    ZCP21
    ZCP29
    ZCT25P16
    ZCD39
    ZCMD21L5
    ZCD27
    ZCD21M12
    ZCT28P16
    ZCMD29L1
    ZCMD37L5
    ZCD28
    ZCT25N12
    ZCD37
    ZCMD25L2
    ZCT26P16
    ZCMD21L1
    ZCD35
    ZCMD61C12
    ZCD29
    ZCMD21L08U78
    ZCD26
    ZCMD29L2
    ZCP27
    ZCMD39L5
    ZCD29M12
    ZCMD25L1
    ZCP29M12
    ZCT28N12
    ZCT27P16
    ZCP26
    ZCP35
    ZCT21P16
    ZCMD39L2
    ZCP25
    ZCD21
    ZCP39
    ZCMD69C12
    ZCMD21M12
    ZCMD25L5
    ZCT25G11
    ZCMD29C12
    ZCD25
    ZCMD41L5
    ZCMD39L1
    ZCMD21C12
    ZCD31
    ZCT21G11
    ZCMD81L2
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Piston roulement à billes rappel de ressort métal
    type d'approche
    Approche multidirectionnelle
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    ouverture positive
    Avec
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    caractéristique d'environnement
    Standard
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Head with steel ball bearing plunger (Version 1.1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.