France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - tige souple à ressort - +120°C

Afficher plus de caractéristiques >
Sélecteur de produit >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    45,06 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Tête d'interrupteur de position
    Nom de l'appareil
    ZCKE
    type de tête
    Tête multidirectionnelle
    accessoires associés
    XCKJ
    corps à associer
    ZCKJ21
    ZCKJ6H7
    ZCKJD35H7
    ZCKJ11H7
    ZCKJ1H7
    ZCKJD37
    ZCKJD35H29
    ZCKJD35
    ZCKJ21H7
    ZCKJ11
    ZCKJD31H29
    ZCKJD39
    ZCKJD31
    ZCKJ7H7
    ZCKJ5H7
    ZCKJ9
    ZCKJ9H7
    ZCKJ2H29
    ZCKJ21H29
    ZCKJD37H7
    ZCKJ6
    ZCKJ11H29
    ZCKJ8H7
    ZCKJ1
    ZCKJD39H7
    ZCKJD37H29
    ZCKJ2H7
    ZCKJ9H29
    ZCKJ5
    ZCKJ6H29
    ZCKJ7H29
    ZCKJ5H29
    ZCKJD39H29
    ZCKJ2
    ZCKJ8H29
    ZCKJD31H7
    ZCKJ1H29
    ZCKJ7
    ZCKJ8
    mouvement tête de commande
    Multi-directionnel
    type d'unité de commande
    À tige souple à ressort rappel de ressort
    type d'approche
    Approche multidirectionnelle
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec toute pièce mobile
    ouverture positive
    Sans
    poids du produit
    0,115 kg
    matière de la tête
    Métal
    Environnement
    température de fonctionnement
    10…120 °C
    température ambiante pour le stockage
    10…120 °C
    caractéristique d'environnement
    Température élevée
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Date 06/09/18
    Taille 63.2 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.