Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XC standard
Image ZCKJ1

ZCKJ1

Green premium brand logo
Image ZCKJ1
ZCKJ1
Green premium brand logo

OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - embroch. -1O+1F- brusque - Pg13

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 40,26 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Corps d'interrupteur de position
    Nom de l'appareil
    ZCKJ
    Type de carter
    Fixe
    Accessoires associés
    XCKJ
    tête à associer
    ZCKE619
    ZCKE64
    ZCKE629
    ZCKE65
    ZCKE63
    ZCKE67
    ZCKE06
    ZCKE05
    ZCKE21
    ZCKE61
    ZCKE08
    ZCKE23
    ZCKE66
    ZCKE62
    matière du corps
    Métal
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5
    Nombre de pôles
    2
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    type d'enclenchements
    1 1 position
    Matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    Complémentaires
    affichage local
    Sans
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
    Ouverture positive
    Avec
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1 pour bloc de contacts
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
    300 V se conformer à UL 508 pour bloc de contacts
    résistance maximale entre bornes
    0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    type de circuit
    Module de témoin lumineux 2 lampes néon CA, 110/120 V (95...130 V) durée de vie: 20000 H
    Largeur
    40 cm
    hauteur
    81,5 cm
    Profondeur
    44 cm
    Poids du produit
    0,34 kg
    Description des bornes ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP66
    Tenue aux choc IK
    IK07
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C pour standard
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Caractéristique d'environnement
    Standard
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,284 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,430 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,880 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,450 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français5
    • anglais9
    • chinois3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Interrupteurs de position Gamme XC Standard Français 03/2020 (Version 2.0)
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.6 MB
    Date 20/05/20
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Version 2.0)
    Description
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 62.1 MB
    Date 10/06/20
    Description
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 353.6 KB
    Date 15/08/19
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 03/06/19
    Description
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Taille 125.3 KB
    Date 03/08/17
    Description
    CSA certificate of compliance
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Description
    BV type approval certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 412.6 KB
    Date 21/12/17
    Description
    BV type approval certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 645.5 KB
    Date 22/11/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZCKJ1 : OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - embroch. -1O+1F- brusque - Pg13
    Description
    OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - embroch. -1O+1F- brusque - Pg13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - embroch. -1O+1F- brusque - Pg13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.2 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.