" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XC standard
Image ZCKY15

ZCKY15

Green premium brand logo
Image ZCKY15
ZCKY15
Green premium brand logo

"OsiSense XC général - Levier a galet"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 4,16 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Levier d'interrupteur de position
    Nom de l'appareil
    ZCKY
    Accessoires associés
    XCKJ
    tête à associer
    ZCKE05
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (-)
    type d'approche
    Approche latérale
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    Ouverture positive
    Avec
    Environnement
    Température de fonctionnement
    10…120 °C pour température élevée
    Température ambiante pour le stockage
    10…120 °C température élevée
    Caractéristique d'environnement
    Température élevée
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    11 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Type d'emballage 2
    S01
    Nb produits dans l'emballage 2
    80
    Poids de l'emballage 2
    1,006 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais1
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZCKY15 : LEVIER A GALET
    Description
    LEVIER A GALET
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    LEVIER A GALET
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZCKY15 : LEVIER A GALET
    Description
    LEVIER A GALET
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    LEVIER A GALET
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.2 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.